arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO P CAT 40 Ø25x6 Illustrazione simile

TENDO P CAT 40 Ø25x6"

Mandrino idraulico

ID 1447929

TENDO P CAT 40 Ø25x6", Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO Platinum
  • Attacco portautensile: CAT 40
  • Diametro di serraggio: 25 mm
  • Lunghezza di proiezione: 152.4 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 400 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
技术 液压刀柄
系列 TENDO Platinum
刀具夹持接口 CAT 40
刀柄标准 ASME B5.50
夹持直径 D1 25 mm
D2 [mm] 48.0
D3 [mm] 57.0
D6 [mm] 41.5
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 152,4 mm / 6.0"
L2 [mm] 57.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 56.0
L5 [mm] 133.35
G M10x1
最小扭矩 [Nm] 400.0
重量 [kg] 2.8
防冷却剂 是

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
提供用于数据采集装置的标准钻孔

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
经请求,提供带“冷流”的 TENDO Platinum