TENDO P CAT 40 Ø3/8"x4"
ID 1447898
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO Platinum
- Attacco portautensile: CAT 40
- Diametro di serraggio: 3/8"
- Lunghezza di proiezione: 101.6 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 45 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Platinum |
| Attacco portautensile | CAT 40 |
| Portautensile standard | ASME B5.50 |
| Diametro di serraggio D1 | 3/8" |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D3 [mm] | 44.45 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 101,6 mm / 4.0" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.37 |
| L5 [mm] | 82.55 |
| G | M5 |
| Coppia min. [Nm] | 45.0 |
| Peso [kg] | 1.4 |
| A tenuta stagna | Sì |
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Foro sede chip disponibile come standard
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
TENDO Platinum con Cool Flow disponibile su richiesta