TENDO Silver CAT 40 Ø3/4"x2 1/2"
Mandrino idraulico
ID 1436820
TENDO Silver CAT 40 Ø3/4"x2 1/2", Portautensili
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO Silver
- Attacco portautensile: CAT 40
- Diametro di serraggio: 3/4"
- Lunghezza di proiezione: 64.5 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 520 Nm
Specifiche tecniche
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO Silver |
| ツールバーインターフェース | CAT 40 |
| ツールホルダーの標準 | ASME B5.50 |
| クランプ径 D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 49.25 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 64,5 mm / 2.5" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.45 |
| G | M10x1 |
| 最小トルク [Nm] | 520.0 |
| 重量 [kg] | 1.3 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
標準で利用可能なデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。