arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO Slim 4ax CF SK 40 Ø6x80 Illustrazione simile

TENDO Slim 4ax CF SK 40 Ø6x80

Mandrino idraulico

ID 1379349

Scorte limitate
TENDO Slim 4ax CF SK 40 Ø6x80, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO Slim 4ax
  • Variante Cool Flow
  • Attacco portautensile: SK 40
  • Diametro di serraggio: 6 mm
  • Lunghezza di proiezione: 80 mm
  • Concentricità: < 0,006 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 16 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO Slim 4ax
Attacco portautensile SK 40
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diametro di serraggio D1 6 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 36.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 60.9
G M5
Coppia min. [Nm] 16.0
Peso [kg] 1.0
Variante Cool Flow Sì
Lunghezze standard Sì

Concentricità
< 0,006 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Versione Cool Flow
Refrigerazione mirata tramite quattro canali di refrigerazione montati a intervalli di 90° sul diametro di serraggio
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta