arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO Turn DKE Ø1 1/2 Illustrazione simile

TENDO Turn DKE Ø1 1/2" Ø3/4"x59

Mandrino idraulico

N.º de identificação 28003532

TENDO Turn DKE Ø1 1/2" Ø3/4"x59, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO Turn
  • Attacco portautensile: DKE
  • Diametro di serraggio: 3/4"
  • Lunghezza di proiezione: 19.5 mm
  • Coppia min.: 280 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO Turn
Scheidingvlak met de gereedschaphouder DKE
Klemdiameter D1 3/4"
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 60.0
D5 [mm] 38.1
D6 [mm] 39.1
L [mm] 78.5
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 19,5 mm / 0.8"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 4.5
L8 [mm] 21.5
G M22x1
Min. draaimoment [Nm] 280.0
Gewicht [kg] 0.7
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Variant
DIN 69880 vorm E1 en E2 voor interne toevoer van koelvloeistof
Voor draaigereedschap met cilindervormige schachten

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar