TENDO Turn DKE Ø1 1/4" Ø3/4"x59
Mandrino idraulico
ID 28003531
TENDO Turn DKE Ø1 1/4" Ø3/4"x59, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica
- Série: TENDO Turn
- Interface do porta-ferramentas: DKE
- Diâmetro de fixação: 3/4"
- Comprimento de projeção: 19.5 mm
- Min. torque: 280 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Porta-ferramentas de expansão hidráulica |
|---|---|
| Série | TENDO Turn |
| Interface do porta-ferramentas | DKE |
| Diâmetro de fixação D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 60.0 |
| D5 [mm] | 31.75 |
| D6 [mm] | 39.1 |
| L [mm] | 78.5 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 19,5 mm / 0.8" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 4.5 |
| L8 [mm] | 21.5 |
| G | M22x1 |
| Min. torque [Nm] | 280.0 |
| Peso [kg] | 0.55 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
DIN 69880 formulário E1 e E2 para fornecimento de lubrificante de refrigeração interno
Para ferramentas de torneamento com hastes cilíndricas
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta