iTENDO² HSK-A 63 Ø20x90
Portautensili con sensori, componenti e accessori
ID 1484050
iTENDO² HSK-A 63 Ø20x90
- シリーズ: iTENDO²
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- クランプ径: 20 mm
- 突出長さ: 90 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 330 Nm
- 納品内容には含まれません: 作動キーは含まれません
- 前提条件: iTENDO² ツールホルダーを使用するには、iTENDO² パッドまたは iTENDO² 簡易接続が必要です。
Specifiche tecniche
| テクノロジー | センサー式ツールホルダー、コンポーネント & アクセサリー |
|---|---|
| シリーズ | iTENDO² |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| 突出長さ L1 [mm] | 90.0 |
| L4 [mm] | 48.0 |
| L5 [mm] | 64.0 |
| 最小トルク [Nm] | 330.0 |
| 重量 [kg] | 1.2 |
| 電池の製品寿命 [h] | 10 |
| 加速度センサー* | 100.0 |
| 最大回転速度 [1/min] | 30000.0 |
| 外部冷却/内部冷却 [bar] | 80.0 |
iTENDO² ツールホルダーは、iTENDO² パッケージ (例:iTENDO²パッド) との組み合わせでのみ使用できます。
* g=9,81m/s2
* g=9,81m/s2
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
ID 1519203 では、軸方向長さ調整のための調整ネジあり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
納品内容
冷却器接続チューブ