arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO EC CAT 40 Ø20x64.5 Illustrazione simile

TENDO EC CAT 40 Ø20x64.5

Mandrino idraulico

ID 206486

Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
TENDO EC CAT 40 Ø20x64.5, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO E compact
  • Attacco portautensile: CAT 40
  • Diametro di serraggio: 20 mm
  • Lunghezza di proiezione: 64.5 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 520 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO E compact
Attacco portautensile CAT 40
Portautensile standard ASME B5.50
Diametro di serraggio D1 20 mm
D2 [mm] 49.25
D6 [mm] 38.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 64,5 mm / 2.5"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.45
G M8x1
Coppia min. [Nm] 520.0
Peso [kg] 1.3
A tenuta stagna
Lunghezze standard

Versione
TENDO E compact (E compact = ottimo rapporto qualità-prezzo)
Struttura compatta, rigida

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta