TENDO EC HSK-A 100 Ø20x90
Mandrino idraulico
ID 206566
TENDO EC HSK-A 100 Ø20x90, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO E compact
- ツールバーインターフェース: HSK-A 100
- クランプ径: 20 mm
- 突出長さ: 90 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 520 Nm
Specifiche tecniche
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO E compact |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 100 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 52.5 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 61.0 |
| G | M8x1 |
| 最小トルク [Nm] | 520.0 |
| 重量 [kg] | 2.8 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
Versione
TENDO E compact (E compact = ottimo rapporto qualità-prezzo)
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta