arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO EC SCAPTO C6 Ø20x120 Illustrazione simile

TENDO EC SCAPTO C6 Ø20x120

Mandrino idraulico

ID 1320357

Disponibile in magazzino
TENDO EC SCAPTO C6 Ø20x120, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO E compact
  • Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C6
  • Diametro di serraggio: 20 mm
  • Lunghezza di proiezione: 120 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 440 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO E compact
Attacco portautensile SCHUNK CAPTO C6
Portautensile standard ISO 26623-1
Diametro di serraggio D1 20 mm
D2 [mm] 52.5
D3 [mm] 62.5
D6 [mm] 38.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 41.0
L5 [mm] 97.0
G M8x1
Coppia min. [Nm] 440.0
Peso [kg] 2.6
A tenuta stagna
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura

Versione
TENDO E compact (E compact = ottimo rapporto qualità-prezzo)

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione