TENDO P HSK-C 32 Ø6x65
Mandrino idraulico
ID 204476
TENDO P HSK-C 32 Ø6x65, Portautensili
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO Platinum
- Attacco portautensile: HSK-C 32
- Chiron FZ 08
- Diametro di serraggio: 6 mm
- Lunghezza di proiezione: 65 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 16 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Platinum |
| Attacco portautensile | HSK-C 32 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 26.0 |
| D6 [mm] | 22.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 65 mm / 2.6" |
| L2 [mm] | 37.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 33.0 |
| G | M5 |
| Coppia min. [Nm] | 16.0 |
| Peso [kg] | 0.3 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Può essere usato anche come HSK-C (versione manuale)
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio manuale del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
TENDO Platinum con Cool Flow disponibile su richiesta