TENDO Silver HSK-A 63 Ø14x85
Mandrino idraulico
ID 1360927
TENDO Silver HSK-A 63 Ø14x85, Portautensili
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO Silver
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Diametro di serraggio: 14 mm
- Lunghezza di proiezione: 85 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 110 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Silver |
| Attacco portautensile | HSK-A 63 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| D6 [mm] | 30.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 59.0 |
| G | M10x1 |
| Coppia min. [Nm] | 110.0 |
| Peso [kg] | 1.1 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta