TENDO Silver JIS-BT 40 Ø16x90
Mandrino idraulico
ID 1417058
TENDO Silver JIS-BT 40 Ø16x90, Portautensili
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO Silver
- Attacco portautensile: JIS-BT 40
- Diametro di serraggio: 16 mm
- Lunghezza di proiezione: 90 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 185 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Silver |
| Attacco portautensile | JIS-BT 40 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Diametro di serraggio D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 38.0 |
| D3 [mm] | 44.5 |
| D6 [mm] | 34.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 49.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 47.5 |
| L5 [mm] | 63.0 |
| G | M12x1 |
| Coppia min. [Nm] | 185.0 |
| Peso [kg] | 1.4 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per la forma JF sono sigillati con viti di regolazione come sicurezza per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta