arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO Silver SK 40 Ø32x80.5 Illustrazione simile

TENDO Silver SK 40 Ø32x80.5

Mandrino idraulico

ID 1462658

Disponibile in magazzino
TENDO Silver SK 40 Ø32x80.5, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO Silver
  • Attacco portautensile: SK 40
  • Diametro di serraggio: 32 mm
  • Lunghezza di proiezione: 80.5 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 650 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO Silver
Attacco portautensile SK 40
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diametro di serraggio D1 32 mm
D2 [mm] 63.0
D3 [mm] 72.95
D6 [mm] 60.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 80,5 mm / 3.2"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 25.5
L5 [mm] 61.4
G M16x1
Coppia min. [Nm] 650.0
Peso [kg] 1.8
A tenuta stagna
Lunghezze standard

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta