arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø3/4 Illustrazione simile

TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø3/4"x4.72"

油圧拡張ツールホルダー

ID 1407733

Scorte limitate
TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø3/4"x4.72", ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO Slim 4ax
  • ツールバーインターフェース: CAT 40
  • クランプ径: 3/4"
  • 突出長さ: 119.89 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 310 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO Slim 4ax
Attacco portautensile CAT 40
Portautensile standard ASME B5.50
Diametro di serraggio D1 3/4"
D2 [mm] 41.91
D6 [mm] 33.02
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 119,89 mm / 4.7"
L2 [mm] 52.07
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.84
G M16x1
Coppia min. [Nm] 310.0
Peso [kg] 1.8
A tenuta stagna

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta