arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø12x120 Illustrazione simile

TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø12x120

Mandrino idraulico

ID 1451152

Disponibile in magazzino
TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø12x120, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO Slim 4ax
  • Attacco portautensile: HSK-A 100
  • Diametro di serraggio: 12 mm
  • Lunghezza di proiezione: 120 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 90 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO Slim 4ax
Attacco portautensile HSK-A 100
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 47.7
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 91.05
G M10x1
Coppia min. [Nm] 90.0
Peso [kg] 2.4
A tenuta stagna

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

MQL (Lubrificazione minimale)
Versione idonea MQL

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
Versione TENDO Slim 4ax con Cool Flow disponibile su richiesta