CELSIO SVL-16 Ø4x160
Prolunghe a calettamento a caldo
ID 208954
CELSIO SVL-16 Ø4x160, Prolunghe a calettamento a caldo
- CELSIO SVL
- Senza vite di regolazione
- Diametro di serraggio: 4 mm
- Diametro di serraggio lato macchina: 16 mm
- Lunghezza complessiva: 160 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Coppia min.: 10 Nm
Specifiche tecniche
| Technology | Heat Shrinking Extensions |
|---|---|
| Series | CELSIO SVL |
| Toolholder interface | SVL-20 |
| Clamping diameter D1 | 4 mm |
| D5 | 16 mm |
| D6 [mm] | 10.0 |
| Overall length L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 12.0 |
| Min. torque [Nm] | 10.0 |
| Weight [kg] | 0.25 |
Version
Heat shrinking extension without adjusting screw
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request