CELSIO SVL-16 Ø8x160
Prolunghe a calettamento a caldo
ID 1455911
CELSIO SVL-16 Ø8x160, Prolunghe a calettamento a caldo
- CELSIO SVL
- Senza vite di regolazione
- Diametro di serraggio: 8 mm
- Diametro di serraggio lato macchina: 16 mm
- Lunghezza complessiva: 160 mm
- Precisione di run-out: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Coppia min.: 52 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Prolunghe a calettamento a caldo |
---|---|
Serie | CELSIO SVL |
Interfaccia portautensile | SVL-20 |
Diametro di serraggio D1 | 8 mm |
D5 | 16 mm |
D6 [mm] | 14 |
Lunghezza complessiva L [mm] | 160 |
L2 [mm] | 26 |
Coppia min. [Nm] | 52 |
Peso [kg] | 0.25 |
Versione
Prolunga di calettamento a caldo senza vite di regolazione
Precisione di run-out
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Vite di regolazione assiale
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta