arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CELSIO SVL-20 Ø6x160 Illustrazione simile

CELSIO SVL-20 Ø6x160

Prolunghe a calettamento a caldo

ID 210123

Tempo di consegna su richiesta
CELSIO SVL-20 Ø6x160, Prolunghe a calettamento a caldo
  • CELSIO SVL
  • Con vite di regolazione longitudinale
  • Diametro di serraggio: 6 mm
  • Diametro di serraggio lato macchina: 20 mm
  • Lunghezza complessiva: 160 mm
  • Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
  • Coppia min.: 20 Nm
Technology Heat Shrinking Extensions
Series CELSIO SVL
Toolholder interface SVL-20
Clamping diameter D1 6 mm
D5 20 mm
D6 [mm] 14.0
Overall length L [mm] 160.0
L2 [mm] 28.0
L3 [mm] 10.0
G M5
Min. torque [Nm] 20.0
Weight [kg] 0.35

Version
Heat shrinking extension with adjusting screw

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request