arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CELSIO SVL-32 Ø14x160 Illustrazione simile

CELSIO SVL-32 Ø14x160

Prolunghe a calettamento a caldo

ID 210132

CELSIO SVL-32 Ø14x160, Prolunghe a calettamento a caldo
  • CELSIO SVL
  • Con vite di regolazione longitudinale
  • Diametro di serraggio: 14 mm
  • Diametro di serraggio lato macchina: 32 mm
  • Lunghezza complessiva: 160 mm
  • Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
  • Coppia min.: 180 Nm
Tecnologia Prolunghe a calettamento a caldo
Serie CELSIO SVL
Attacco portautensile SVL-20
Diametro di serraggio D1 14 mm
D5 32 mm
D6 [mm] 27.0
Lunghezza complessiva L [mm] 160.0
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
G M10x1
Coppia min. [Nm] 180.0
Peso [kg] 0.95

Versione
Prolunga a caldo con vite di regolazione

Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta