arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ER11 Mini SVL-16x169 Illustrazione simile

ER11 Mini SVL-16x169

Prolunghe per portapinze ER

ID 23003892

Pronto per la spedizione in 3 - 6 giorni lavorativi
ER11 Mini SVL-16x169, Prolunghe per portapinze ER
  • ER Mini SVL
  • Diametro di serraggio lato macchina: 16 mm
  • Lunghezza complessiva: 169 mm
  • Precisione di run-out: ≤ 0,005 mm misurato dal cono interno al gambo


Include la ghiera di bloccaggio
Tecnologia Prolunghe per portapinze ER
Serie ER Mini SVL
Interfaccia portautensile SVL-20
ER ER 11
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 1
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 7
D2 [mm] 16
D5 16 mm
Lunghezza complessiva L [mm] 169
L4 [mm] 12
Peso [kg] 0.22

Versione
Funziona alla perfezione in combinazione con i nostri sistemi portautensili TENDO e TRIBOS

Precisione di run-out
≤ 0,005 mm misurato dal cono interno al gambo

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta