arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ER16 Mini SVL-20x163 Illustrazione simile

ER16 Mini SVL-20x163

Prolunghe per portapinze ER

ID 23003894

Pronto per la spedizione in 11 giorni lavorativi
ER16 Mini SVL-20x163, Prolunghe per portapinze ER
  • ER Mini SVL
  • Diametro di serraggio lato macchina: 20 mm
  • Lunghezza complessiva: 163 mm
  • Precisione di run-out: ≤ 0,005 mm misurato dal cono interno al gambo


Include la ghiera di bloccaggio
Tecnologia Prolunghe per portapinze ER
Serie ER Mini SVL
Interfaccia portautensile SVL-20
ER ER 16
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 1
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 10
D2 [mm] 22
D5 20 mm
Lunghezza complessiva L [mm] 163
L4 [mm] 18
Peso [kg] 0.32

Versione
Funziona alla perfezione in combinazione con i nostri sistemi portautensili TENDO e TRIBOS

Precisione di run-out
≤ 0,005 mm misurato dal cono interno al gambo

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta