ER20 Mini SVL-25x164
Prolunghe per portapinze ER
ID 23005121
ER20 Mini SVL-25x164, Prolunghe per portapinze ER
Include la ghiera di bloccaggio
- ER Mini SVL
- Diametro di serraggio lato macchina: 25 mm
- Lunghezza complessiva: 164 mm
- Precisione di run-out: ≤ 0,005 mm misurato dal cono interno al gambo
Include la ghiera di bloccaggio
Specifiche tecniche
Tecnologia | Prolunghe per portapinze ER |
---|---|
Serie | ER Mini SVL |
Interfaccia portautensile | SVL-20 |
ER | ER 20 |
Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 1 |
Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 13 |
D2 [mm] | 28 |
D5 | 25 mm |
Lunghezza complessiva L [mm] | 164 |
L4 [mm] | 19.5 |
Peso [kg] | 0.52 |
Versione
Funziona alla perfezione in combinazione con i nostri sistemi portautensili TENDO e TRIBOS
Precisione di run-out
≤ 0,005 mm misurato dal cono interno al gambo
La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta