TRIBOS-Mini SVL-12 Ø6x100 KD
Prolunghe di bloccaggio poligonali, a tenuta stagna
ID 1539016
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø6x100 KD, Prolunghe di bloccaggio poligonali, a tenuta stagna
- TRIBOS-Mini SVL
- Diametro di serraggio: 6 mm
- Diametro di serraggio lato macchina: 12 mm
- Lunghezza complessiva: 100 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Coppia min.: 4.5 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Prolunghe di bloccaggio poligonali, a tenuta stagna |
---|---|
Serie | TRIBOS-Mini SVL |
Attacco portautensile | SVL-12 KD |
Diametro di serraggio D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D5 | 12 mm |
Lunghezza complessiva L [mm] | 100 |
L2 [mm] | 37.5 |
L3 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 24 |
Coppia min. [Nm] | 4.5 |
Peso [kg] | 0.09 |
Per un diametro di Ø 6 mm, la precisione di run-out è ≤ 0,005 mm a una lunghezza non serrata di 2,5 x D
Versione
Funziona alla perfezione in combinazione con i nostri sistemi portautensili TENDO e TRIBOS
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h6
Limite velocità max
52.000 1/min
Ogni esigenza
Può essere accorciato individualmente dalla lunghezza standard di 100 mm fino a un minimo di 50 mm
File CAD
I disegni secondo ISO SPEC 69874 sono disponibili su schunk.com; per ulteriori informazioni si prega di contattare cad.cax.daten@de.schunk.com