TRIBOS SVL-20 Ø12x100
Prolunghe poligonali
Ident.-Nr. 205603
TRIBOS SVL-20 Ø12x100, Prolunghe poligonali
- TRIBOS SVL
- Diametro di serraggio: 12 mm
- Diametro di serraggio lato macchina: 20 mm
- Lunghezza complessiva: 100 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Coppia min.: 30 Nm
Specifiche tecniche
| Technologie | Polygonální nástavce |
|---|---|
| Řada | TRIBOS SVL |
| Rozhraní upínače nástrojů | SVL-20 |
| Upínací průměr D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 19.0 |
| D3 [mm] | 19.9 |
| D5 | 20 mm |
| Celková délka L [mm] | 100.0 |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 50.0 |
| G | M8x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 30.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.2 |
Provedení
Funguje dokonale v kombinaci se systémy upínačů nástrojů TENDO nebo TRIBOS
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h6
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Max. rychlostní limit
Individuální
Je také k dispozici ve verzi pro těžké kovy
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání