KV-5-SWK-19F-0
Connettore per cavo
ID 302170
Connettore per cavo diritto con cavo, lato robot, 19F, Lato master
- Angolo: 0 °
- Numero di contatti pin: 19
- Lunghezza del cavo: 5 m
Disegni
KV-19F-0 vista principale
Configurazione dei pin
Spina per cavo/prolunga per cavo
KV-19F-0 vista principale
Osservare che il disegno riprodotto è una vista del prodotto di base. I disegni seguenti integrano singole varianti di prodotti. Si prega di prendere nota anche della scheda dati del catalogo dell'articolo.
Il disegno mostra il modello base di pinza con griffa chiusa senza considerare le opzioni descritte di seguito.
- 06
- Diametro del cavo utilizzabile
Configurazione dei pin
- 12
- Lato master
- 13
- Lato adattatore
- 90
- Presa
- 91
- Spina
Spina per cavo/prolunga per cavo
- 90
- Spina/presa dritta con cavo di prolunga
- 91
- Spina/presa angolare con cavo di prolunga
Per maggiori informazioni e altre spine per cavi, consultare il capitolo "SWO" del catalogo o visitare il nostro sito web.