ELM
Asse lineare compatto
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Asse lineare con azionamento lineare diretto e guida profilata lineare con sistema di misurazione integrato per il rilevamento della posizione e il controllo della temperatura
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Motore integrato nell'asse
per ingombri minimi - Riduzioni delle oscillazioni ed elevata forza di ancoraggio
Per tempi di posizionamenti brevissimi e stabilità di processo - Quasi nessun componente soggetto a usura
Per durata e affidabilità elevate del sistema - Diversi controller
A scelta con interfacce: PROFINET, EthernetIP, EtherCAT e molti altri - Opzione - compensazione pneumatica del peso
per la compensazione del peso e tempi di ciclo rapidi in posizione di montaggio verticale - Opzione - raffreddamento
mediante ventilatori o aria compressa per applicazioni con maggiore fabbisogno di forza costante
Opzioni ed informazioni speciali
- Il principio modulare
Questo modulo è combinabile di serie con numerosi componenti del sistema modulare. Saremo lieti di offrirvi la nostra assistenza. - Versione blocco abbassamento
La versione blocco abbassamento consente di bloccare l'asse lineare nella posizione finale. Viene utilizzato ad esempio per il mantenimento della posizione (con bloccaggio attivato) quando si spegne il sistema - Raffreddamento con ventilatore
La dinamica, e quindi la prestazione, dell'asse può essere aumentata utilizzando il sistema di raffreddamento. Come alternativa al ventilatore è possibile il raffreddamento con aria compressa (ca. 0,5 bar) mediante un attacco appositamente previsto.