KLM 100-H025-SD
ID 314790
- Carrera máx.: 25 mm
Détails techniques
| Course [mm] | 25.0 |
|---|---|
| Sortir force [N] | 294.0 |
| Force de retrait [N] | 226.0 |
| Répétabilité [mm] | 0.03 |
| Diamètre du piston [mm] | 25.0 |
| Diamètre du tenon [mm] | 12.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Pression d'utilisation nominale [bar] | 6.0 |
| Volume du cylindre/10 mm par course double [cm³] | 4.9 |
| Longueur totale [mm] | 170.0 |
| Indice de protection IP | 50 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Classe salle blanche ISO-14644-1 | 6 |
| Catégorie salle blanche : ISO-14644-1 | 1999 |
| Poids [kg] | 2.3 |
| Concept d'entraînement | Cylindres à tige de piston |
| Longueur X [mm] | 170.0 |
| Largeur Y [mm] | 80.0 |
| Hauteur Z [mm] | 60.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 25.5 |
| Moment My max. [Nm] | 32.5 |
| Moment Mz max. [Nm] | 32.5 |
| Distance N (pour la charge de moment) [mm] | 44.0 |
| Force axiale max. Fz max. [N] | 999.0 |
| Version étanche à la poussière | Oui |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas y pares indicados son valores máximos para cargas individuales. Si se dan varias fuerzas o pares al mismo tiempo, será posible calcular la aplicación con el Toolbox. La fuerza Fy solo puede calcularse con el Toolbox.
Información general sobre la serie
Precisión de repetición
se define como la variación de las posiciones finales en 100 ciclos de giro consecutivos.
Tiempo de desplazamiento
representan los tiempos de movimiento netos del carro o de la carcasa. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos o los tiempos de reacción SPS, no están incluidos y deben tomarse en consideración para el cálculo de los tiempos de ciclo.
Carrera
es la carrera nominal máxima de la unidad. Puede reducirse por ambos lados con los amortiguadores.
Diseño o cálculo de control
Para la configuración o el cálculo de control de las unidades, recomendamos emplear el software en línea Toolbox. Es necesario comprobar las dimensiones de la unidad seleccionada. De lo contrario, podría producirse una sobrecarga.
Condiciones ambientales
Los módulos se han diseñado principalmente para su uso en condiciones ambientales limpias. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro
Guía
Guía de casquillos esféricos
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Material suministrado
Amortiguador y accionamiento para detectores de proximidad
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición