LDH
Modulo a corsa breve
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Asse Z compatto con motore lineare e guida a rulli
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Quasi nessun componente soggetto a usura
Per durata e affidabilità elevate del sistema - Mancanza di gioco meccanico tra gli elementi dell'azionamento
per un comportamento di reazione flessibile e un'elevata precisione di posizionamento - Riduzioni delle oscillazioni ed elevata forza di ancoraggio
Per tempi di posizionamenti brevissimi e stabilità di processo - Motore e sistema di misurazione integrati nell'asse
Minimizza i profili d'ingombro e l'esigenza di spazi - Può essere dotato di un sistema di misurazione della corsa assoluto
Minori oneri di programmazione e risparmio di tempo per la messa in funzione e durante il funzionamento - Elevata dinamicità per tempi di ciclo brevi
Ciò si traduce in elevata produttività - Freno d'arresto pneumatico opzionale come blocco di abbassamento
Per la sicurezza di processo durante l'arresto del sistema - Su richiesta, dispositivi di sicurezza certificati secondo SIL2/PLd
con le interfacce HIPERFACE® e DRIVE-CliQ per applicazioni con elevati requisiti nell'ambito della sicurezza delle macchina
Opzioni ed informazioni speciali
- Sistema modulare di trasduttori
L'asse lineare (simile alla figura) è disponibile con tre diversi sistemi di misurazione della posizione. Il sistema di misurazione della corsa incrementale ha un'interfaccia 1Vss. I sistemi assoluti di misurazione della posizione sono disponibili, in opzione, con le interfacce: HIPERFACE® o DRIVE-CLiQ. - Freno di arresto pneumatico
In opzione, l'asse lineare può essere fornito con un freno di arresto. Il freno di arresto è ad azionamento pneumatico. La sua funzione viene attivata in stato non ventilato. Il freno di arresto viene utilizzato per mantenere la posizione dell'asse lineare in assenza di corrente. - Versione supportata dagli assi
È anche possibile fornire un supporto aggiuntivo al profilo dell'asse. Così, in caso di carichi elevati, la flessione viene ridotta al minimo e si ha un'altra opzione per il montaggio.