PPU-P 10-H145-V045-ASP
ID 314711
- Corsa orizzontale [asse Y]: 145 mm
- Corsa verticale [asse Z]: 45 mm
- Peso del pezzo: 1 kg
Specifiche tecniche
| Corsa orizzontale [asse Y] [mm] | 145.0 |
|---|---|
| Corsa orizzontale per lato [asse Y] [mm] | 12.0 |
| Corsa verticale [asse Z] [mm] | 45.0 |
| Corsa verticale lineare [asse Z] [mm] | 20.0 |
| Regolazione della corsa verticale per lato [asse Z] [mm] | 15.0 |
| Differenza max. dell'altezza tra le posizioni finali [mm] | 8.0 |
| Forza di estrazione [N] | 47.0 |
| Forza di rientro [N] | 57.0 |
| Forza di sollevamento [N] | 100.0 |
| Forza di abbassamento [N] | 86.0 |
| Precisione di ripetibilità per ciascun asse [mm] | ± 0.01 |
| Diametro del pistone [asse Y] [mm] | 12.0 |
| Diametro del pistone [asse Z] [mm] | 16.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 4.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 5.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 5.0 |
| Volume del cilindro per ciclo [cm³] | 63.6 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Peso del pezzo [kg] | 1.0 |
| Numero max. consentito di cicli al minuto [1/min] | 95.0 |
| Peso [kg] | 4.5 |
| Lunghezza X [mm] | 62.0 |
| Larghezza Y [mm] | 246.5 |
| Altezza Z [mm] | 265.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 15.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 15.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 15.0 |
| Versione con freno di arresto | Sì |
Dimensioni e carichi massimi
Tempo di ciclo
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie indicate sono valori massimi e possono subentrare solo come valori statici. Per la sollecitazione dinamica tenere presente il campo del baricentro dei carichi.
Tempo di ciclo
- Asse X:
- Massa
- Asse Y:
- Tempo di ciclo
Informazioni generali sulla serie
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.
Tempi di ciclo
Si riferiscono a un classico movimento Pick & Place. Tener presente che il tempo effettivo di ciclo è influenzato dalla lunghezza o dal diametro dei tubi flessibili e dai tempi di commutazione valvole e di reazione PLC.
Corsa
è quella nominale massima in ogni direzione dell'asse. Questa può essere accorciata su ogni lato.
Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.
Capacità di carico
È il peso del carico totale applicato sul braccio radiale. Attenzione: il superamento della capacità massima di carico e l'inosservanza del campo consentito della capacità di carico riduce la durata e SCHUNK non può concedere la garanzia a tal fine.