arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ERD 04-40-D-D-2-H1G Illustrazione simile

ERD 04-40-D-D-2-H1G

ID 1488528

Unità di rotazione in miniatura ERD, Dimensioni: 04, elettrico, Passante pneumatico ed elettrico, Grasso lubrificante H1 versione H1G, Interfaccia del sistema di misurazione della corsa: DRIVE-CLiQ, Angolo di rotazione: > 360 °, Posizione centrale: Programmabile a scelta

  • Coppia: 0.4 Nm
  • Corrente nominale: 0.43 A
  • Alimentazione elettrica: 530 V
  • Classe di protezione IP: 40
Angolo di rotazione [°] > 360
Coppia nominale [Nm] 0.4
Coppia massima [Nm] 1.2
Numero di giri max. [1/min] 600.0
Momento max. di inerzia della massa ammissibile [kgm²] 0.008
Precisione di ripetibilità [°] 0.01
Peso [kg] 1.2
Temperatura ambiente min. [°C] 10.0
Temperatura ambiente max. [°C] 40.0
Classe di protezione IP 40
Classe di camera bianca ISO 14644-1 2
Classe camera bianca ISO 14644-1 2015
Forza Fx max [N] 150.0
Forza Fz max [N] 150.0
Coppia My max. [Nm] 2.5
Tensione del circuito intermedio [V] 530.0
Corrente nominale [A] 0.43
Corrente max. [A] 1.29
Sistema trasduttori Encoder (assoluto)
Interfaccia del sistema di misurazione della corsa DRIVE-CLiQ
Certificazione SIL 2
Numero dei passanti pneumatici 2.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.0
Numero dei passanti elettrici 4.0
Tensione max. (DC) [V] 60.0
Corrente max. [A] 1.0
Versione con grasso H1 Sì
Le coppie massime servono come rapide riserve per la trasmissione in caso di accelerazioni e ritardi.

General notes about the series

Swiveling times
The swiveling times are purely the times when the module moves from rest position to rest position. Delays caused by the PLC or the drive controller are not included and to be taken into consideration when determining cycle times. Load-dependent rest periods may have to be included in the cycle time.

Layout or control calculation
Verifying the sizing of the selected unit is necessary, since otherwise overloading can result. Please contact us for assistance.

Repeat accuracy
The repeat accuracy is defined as the spread of the target position after 100 consecutive positioning cycles.

Ambient conditions
The modules are primarily designed for the use in clean to slightly contaminated environments. Please note that the life time of the modules can shorten if they are used in harsh ambient conditions, and that SCHUNK cannot assume liability in such cases.

Safety notes
Caution: Magnetic field! This particularly applies for persons with implanted medical devices, such as pacemakers, hearing aids, etc.

Nominal currents
The rated currents can be permanently actuated. With regard to all the currents which are ranging above the nominal current up to the maximum current, the notes of the individual product documentation has to be respected.

Cleanroom class ISO 14644-1:2015

Housing material
Aluminum alloy, coated

Drive
Torque motor, 3-phase

Stroke measuring system
Absolute path measuring system, multiturn version, with HIPERFACE®, EnDat2.2, and DRIVE-CLiQ interfaces (via EnDat 2.2 + signal converter)

Drive controller
Consultation on parameter settings for drive controllers from BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) and Siemens (Sinamics S120). Provision of motor data sheets for other drive controllers. Commissioning support on request.

Scope of delivery
Accessory kit with centering sleeves, safety information (product-specific instructions are available online)

Warranty
24 months