ERP 25-090
ID 1372745
- Coppia: 2 Nm
- Corrente nominale: 1.1 A
- Alimentazione elettrica: 24 V DC
Specifiche tecniche
| Sistema di azionamento | Azionamento diretto rotante |
|---|---|
| Angolo di rotazione [°] | 90 |
| Coppia [Nm] | 2.0 |
| Momento max. di inerzia della massa ammissibile [kgm²] | 0.1 |
| Momento di inerzia alberi motore [kgm²] | 8.8E-4 |
| Precisione di ripetibilità [°] | ± 0.01 |
| Planarità [mm] | 0.05 |
| Concentricità [mm] | 0.05 |
| Peso [kg] | 3.97 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 55.0 |
| Classe di protezione IP | 54 |
| Emissione acustica [dB(A)] | 68 |
| Diametro del foro di centraggio [mm] | 17.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 15.0 |
| Forza Fz max [N] | 800.0 |
| Lunghezza X [mm] | 130.0 |
| Larghezza Y [mm] | 130.0 |
| Altezza Z [mm] | 94.5 |
| Tensione nominale [V DC] | 24.0 |
| Corrente nominale [A] | 1.1 |
| Corrente max. [A] | 2.0 |
| Elettronica del controllo | integrata |
| Interfaccia di comunicazione | Ingressi digitali |
| Numero di ingressi digitali | 2.0 |
| Corrente nominale logica [A] | 0.04 |
Dimensioni e carichi massimi
Diagramma del tempo di rotazione
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici validi e possono subentrare contemporaneamente.
Diagramma del tempo di rotazione
- Asse X:
- Tempo di rotazione
- Asse Y:
- Momento di inerzia della massa
- Asse X superiore:
- Cicli all'ora
Informazioni generali sulla serie
Avvertenze di sicurezza
Attenzione: campo magnetico! Vale in particolare per i portatori di apparecchi medici impiantati come ad es. pacemaker cardiaci, apparecchi acustici ecc.
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Tempo di rotazione
Si tratta del tempo di rotazione del pignone/della flangia intorno all'angolo di rotazione nominale. I tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Angolo di rotazione personalizzato
Altri angoli di rotazione sono disponibili su richiesta.
Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.
Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, rivestita
Azionamento
Azionamento diretto rotante
La fornitura comprende
Bustina con boccole di centraggio e istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta