GFS 16-90°-R
Ident.-Nr. 355499
- Torque: 0.64 Nm
Specifiche tecniche
| Ángulo de giro [°] | 90 |
|---|---|
| Detección del giro | Derecha |
| Posibilidad de ajuste de la posición final [°] | 3 |
| Amortiguación de fin de carrera | amortiguador hidráulico |
| Torque [Nm] | 0.64 |
| Clase de protección IP | 54 |
| Peso [kg] | 0.69 |
| Tiempo de giro (1x ángulo de giro nominal) sin carga útil adherida [s] | 0.3 |
| Consumo de fluido (2 x ángulo nominal) [cm³] | 2.3 |
| Presión nominal de servicio [bar] | 6.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 3.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 8.0 |
| Diámetro del tubo de conexión | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Precisión de repetición [°] | 0.07 |
| Longitud X [mm] | 141.0 |
| Anchura Y [mm] | 44.0 |
| Altura Z [mm] | 119.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 17.0 |
| Fuerza Fy máx. [N] | 350.0 |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
El momento y la fuerza que actúan sobre el piñón pueden darse simultáneamente.
Información general sobre la serie
Contrasoporte
Los rodamientos de apoyo no tienen accionamiento ni amortiguación.
Precisión de repetición
se define como la dispersión de la posición final, en 100 ciclos de giro sucesivos.
Ángulo de rotación personalizado
Hay disponibles más ángulos de giro bajo demanda.
Tiempo de giro
es el tiempo de rotación del piñón/brida en torno al ángulo de rotación nominal. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos o los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tomarse en consideración para el cálculo de los tiempos de ciclo.
Diseño o cálculo de control
Se requiere un cálculo de control de la unidad seleccionada, ya que de lo contrario se produce una sobrecarga. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.
Material de la carcasa
aluminio de alta resistencia, anodizado duro
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Principio de funcionamiento
pistón de doble efecto, con engranaje de transmisión
Material suministrado
Casquillos de centraje, juntas tóricas para la conexión directa, manual de montaje y de instrucciones, con certificado del fabricante
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición