GFS 25-180°
ID 355510
- Coppia: 2.35 Nm
Specifiche tecniche
| Angolo di rotazione [°] | 180 |
|---|---|
| Possibilità di regolazione delle posizioni finali [°] | 3 |
| Smorzamento nella posizione finale | Ammortizzatori idraulici |
| Coppia [Nm] | 2.35 |
| Classe di protezione IP | 54 |
| Peso [kg] | 1.6 |
| Tempo di rotazione (1 x angolo di rotazione nominale) senza carico strutturale [s] | 0.3 |
| Consumo fluidi (2x angolo nom.) [cm³] | 15.5 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Diametro tubo flessibile di collegamento | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Precisione di ripetibilità [°] | 0.07 |
| Lunghezza X [mm] | 186.0 |
| Larghezza Y [mm] | 50.0 |
| Altezza Z [mm] | 164.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 55.0 |
| Forza Fy max [N] | 1000.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
La coppia e la forza possono subentrare contemporaneamente sul pignone.
Informazioni generali sulla serie
Controcuscinetti
I controcuscinetti non hanno azionamento né smorzamento
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 cicli consecutivi.
Angolo di rotazione personalizzato
Altri angoli di rotazione sono disponibili su richiesta.
Tempo di rotazione
Si tratta del tempo di rotazione del pignone/della flangia intorno all'angolo di rotazione nominale. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.
Material de la carcasa
aluminio de alta resistencia, anodizado duro
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Principio de funcionamiento
pistón de doble efecto, con engranaje de transmisión
Material suministrado
Casquillos de centraje, juntas tóricas para la conexión directa, manual de montaje y de instrucciones, con certificado del fabricante
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición