GFS 25-G
ID 355513
Specifiche tecniche
| Amortecimento da posição final | Nenhum |
|---|---|
| Classe de proteção IP | 54 |
| Peso [kg] | 1.25 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 90.0 |
| Comprimento X [mm] | 186.0 |
| Largura Y [mm] | 50.0 |
| Altura Z [mm] | 164.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 55.0 |
| Força Fy máx. [N] | 1000.0 |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
O momento e a força podem impactar o pinhão simultaneamente.
Notas gerais sobre a série
Contra-rolamentos
Os contra-rolamentos não têm acionamento nem amortecimento
Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.
Ângulo de rotação personalizado
Mais ângulos de rotação estão disponíveis mediante solicitação.
Tempo de rotação
é o tempo de rotação do pinhão/flange em torno do ângulo de rotação nominal. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.
Layout ou cálculo de controle
É necessário verificar o dimensionamento da unidade selecionada, caso contrário pode ocorrer sobrecarga. Entre em contato conosco para obter assistência.
Material da carcaça
anodizado duro, alumínio de alta resistência
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princípio de funcionamento
pistão de dupla ação com transmissão por engrenagens
Escopo de fornecimento
Buchas de centralização, O-rings para conexão direta, instruções de montagem e operação com declaração do fabricante
Garantia
24 meses
Características de vida útil
mediante consulta