arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GFS 32-180° Illustrazione simile

GFS 32-180°

ID 355520

Scorte limitate
Griffa rotante universale GFS, Dimensioni: 32, pneumatico, Angolo di rotazione: 180 °, Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 3 °, Smorzamento nella posizione finale: Ammortizzatori idraulici

  • Coppia: 5 Nm
Angolo di rotazione [°] 180
Possibilità di regolazione delle posizioni finali [°] 3
Smorzamento nella posizione finale Ammortizzatori idraulici
Coppia [Nm] 5.0
Classe di protezione IP 54
Peso [kg] 3.0
Tempo di rotazione (1 x angolo di rotazione nominale) senza carico strutturale [s] 0.4
Consumo fluidi (2x angolo nom.) [cm³] 31.5
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 3.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Diametro tubo flessibile di collegamento 6 x 3.9 x 1.05
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Precisione di ripetibilità [°] 0.07
Lunghezza X [mm] 216.0
Larghezza Y [mm] 59.0
Altezza Z [mm] 204.0
Coppia Mz max [Nm] 116.0
Forza Fy max [N] 1900.0

Informazioni generali sulla serie

Controcuscinetti
I controcuscinetti non hanno azionamento né smorzamento

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 cicli consecutivi.

Angolo di rotazione personalizzato
Altri angoli di rotazione sono disponibili su richiesta.

Tempo di rotazione
Si tratta del tempo di rotazione del pignone/della flangia intorno all'angolo di rotazione nominale. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.

Materiale del corpo pinza
Alluminio ad alta resistenza, anodizzazione dura

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
Pistone a doppio effetto con trasmissione a ingranaggi

La fornitura comprende
Boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta