GFS 32-G
ID 355523
Specifiche tecniche
| Tlmenie koncovej polohy | žiadne |
|---|---|
| Trieda ochrany IP | 54 |
| Hmotnosť [kg] | 2.4 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 90.0 |
| Dĺžka X [mm] | 216.0 |
| Šírka Y [mm] | 59.0 |
| Výška Z [mm] | 204.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 116.0 |
| Sila Fy max. [N] | 1900.0 |
Rozmery a max. zaťaženia
Rozmery a max. zaťaženia
Moment a sila môžu na pastorok pôsobiť súčasne.
Všeobecné poznámky o sérii
Protistojné ložiská
Protistojné ložiská nemajú žiadny pohon ani tlmenie
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich cyklov.
Prispôsobený uhol otáčania
Viac uhlov otočenia je k dispozícii na vyžiadanie.
Otočný čas
je čistá doba otáčania pastorka/príruby okolo menovitého uhla otáčania. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.
Dimenzácia alebo kontrolný výpočet
Overenie dimenzácie zvolenej jednotky je potrebné, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Materiál tela
tvrdo eloxovaný, vysoko pevný hliník
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princíp fungovania
dvojčinný piest s prevodom s ozubenými kolesami
Rozsah dodávky
Centrovacie puzdrá, O-krúžky pre priame pripojenie, montážny a prevádzkový manuál s Prehlásením výrobcu
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie