arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PRH 060-030-PB-65 Similar a la imagen

PRH 060-030-PB-65

ID 306882

Unidade rotativa em miniatura PRH, Tamanho: 060, elétrico, Interface de comunicação: PROFIBUS, Ângulo de rotação: > 360 °, Posição intermediária: livremente programável

  • Relação de engrenagens: 30:1
  • Torque: 1.8 Nm
  • Corrente nominal: 3.7 A
  • Fonte de energia: 24 V
  • Classe de proteção IP: 65
Pico de torque [Nm] 4.5
Torque nominal [Nm] 1.8
Velocidade nominal [1/min] 117.0
Velocidade de rotação máx. [1/min] 200.0
Momento de inércia de massa máx. admissível [kgm²] 0.012
Precisão de repetição [°] 0.004
Desvio axial [mm] 0.01
Precisão de concentricidade [mm] 0.01
Transmissão 30:1
Momento My máx. [Nm] 40.0
Força Fx máx. [N] 300.0
Força Fz máx. [N] 300.0
Peso [kg] 0.97
Min. temperatura ambiente [°C] 0.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 40.0
Classe de proteção IP 65
Comprimento X [mm] 127.5
Largura Y [mm] 67.0
Altura Z [mm] 64.5
Voltagem nominal [V] 24.0
Corrente nominal [A] 3.7
Máx. atual [A] 7.8
Eletrônica de controle integrado
Fonte de energia [V] 24.0
Sistema codificador Codificador (incremental)
Interface PROFIBUS, USB (parametrização)
Interface PROFIBUS [Mbit/s] 12.0
Interface USB Dispositivo
Número de entradas digitais 4.0
Número de saídas digitais 0.0
Os torques de pico servem como reservas de acionamento de curto prazo ao acelerar e retardar.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

스위블 시간
순수하게 모듈이 정지 위치에서 정지 위치로 회전한 시간입니다. 릴레이 전환 시간 또는 PLC 반응 시간은 상기 시간에 포함되지 않으며 사이클 시간을 결정할 때 고려되어야 합니다. 로드별 정지 기간은 사이클 시간에 포함될 수 있습니다.

반복 정밀도
100회의 연속 위치 결정 사이클 후 대상 위치의 분포로 정의됩니다.

정격 전류
영구적으로 구동 가능. 정격 전류 이상, 최대 전류까지 모든 전류에 관해서는 개별 제품 문서에 있는 참고 사항의 내용을 준수해야 합니다.

최고 토크
최고 토크는 가속 및 지연 시 단기 드라이브 비축분으로 기능합니다.

하우징 재료
알루미늄 합금

작동
브러시 없는 DC 서보모터를 통한 서보전동

작동 원리
브러시 없는 DC 서보모터에 의해 직접 구동되는 Harmonic drive® gear

제공 범위
시운전 소프트웨어, 안전 정보(제품별 지침은 온라인에서 제공), Siemens S7을 통한 제어를 위한 기능 모듈을 다운로드하기 위한 QR 슬립.

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시