RM 310-W90-1
ID 313009
- Coppia: 22 Nm
Información técnica
| Angolo di rotazione [°] | 90 |
|---|---|
| Possibilità di regolazione delle posizioni finali [°] | 5 |
| Coppia [Nm] | 22.0 |
| Classe di protezione IP | 40 |
| Peso [kg] | 8.3 |
| Tempo di rotazione (1 x angolo di rotazione nominale) senza carico strutturale [s] | 0.21 |
| Consumo fluidi (2x angolo nom.) [cm³] | 251.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Precisione di ripetibilità [°] | 0.046 |
| Lunghezza X [mm] | 125.0 |
| Larghezza Y [mm] | 250.0 |
| Altezza Z [mm] | 162.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 380.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 2600.0 |
Per la configurazione dei moduli girevoli, si consiglia di utilizzare il nostro software Toolbox, disponibile online. Un calcolo di verifica dell'unità scelta è tassativo per evitare sovraccarichi.
Altre angolazioni sono disponibili su richiesta.
Dimensioni e carichi massimi
Campo d'impiego degli ammortizzatori
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici validi e possono subentrare contemporaneamente. Lo strozzamento deve essere effettuato per garantire che il movimento rotatorio avvenga senza urti o rimbalzi. Altrimenti si riduce la durata del prodotto.
Campo d'impiego degli ammortizzatori
- Eje X:
- Momento di inerzia della massa
- Eje Y:
- Angolo di rotazione
Informazioni generali sulla serie
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 cicli consecutivi.
Posizione della flangia
È sempre contrassegnata nella posizione finale sinistra. Da questo punto gira verso destra, in senso orario. La freccia indica il senso di rotazione.
Angolo di rotazione personalizzato
Altri angoli di rotazione sono disponibili su richiesta.
Dimensionamento o calcolo di verifica
Per la configurazione o il calcolo di controllo delle unità, si consiglia di utilizzare il nostro software Toolbox, disponibile online. Un calcolo di verifica dell'unità scelta è tassativo per evitare sovraccarichi.
Materiale testa rotante
Acciaio
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principio di funzionamento
Rotatore
La fornitura comprende
Completamente pronto al funzionamento, senza supporto per sensore di prossimità e senza sensore di prossimità
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta