RST-D 134-16
ID 315524
- Drehmoment: 29.3 Nm
Specifiche tecniche
| Drehwinkel [°] | 22.5 |
|---|---|
| Teilung | 16.0 |
| Drehrichtung | beidseitig |
| Drehmoment [Nm] | 29.3 |
| Eigenmasse [kg] | 8.3 |
| Schutzart IP | 50 |
| Verriegelzeit [s] | 0.1 |
| Entriegelzeit [s] | 0.1 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 4.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] | 55.0 |
| Wiederholgenauigkeit [°] | 0.04 |
| Rundlauf Taktring [mm] | 0.02 |
| Planlauf Taktring [mm] | 0.02 |
| Parallelität Taktring [mm] | 0.03 |
| Anzahl hydr. Stoßdämpfer | 2.0 |
| Länge X [mm] | 204.0 |
| Breite Y [mm] | 150.0 |
| Höhe Z [mm] | 100.0 |
| Moment My max. [Nm] | 525.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 100.0 |
| Max. Kraft axial Fz max. [N] | 9550.0 |
| Max. Kraft radial Fr max. [N] | 8250.0 |
Dimensionen und max. Belastungen
Schwenkzeit
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte und dürfen gleichzeitig auftreten. Die Drosselung muss immer vorgenommen werden, damit die Drehbewegung schlag- und prellfrei erfolgen kann. Ansonsten kann sich die Lebensdauer verringern.
Schwenkzeit
- Asse X:
- Schwenkzeit
- Asse Y:
- Massenträgheitsmoment
- Asse X superiore:
- Zyklen pro Stunde
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.
Antriebsring
Die Position des Antriebsringes ist stets in der Grundstellung gezeichnet. Von hier aus dreht der Ring bei „rechtstaktend“ im Uhrzeigersinn und bei „linkstaktend“ gegen den Uhrzeigersinn.
Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Referenzsensor
Zur Abfrage der Grundposition kann ein induktiver Sensor angebracht werden, der alle 360° bedämpft wird. Dieser kann zur Referenzfahrt oder zur Prüfung ob die Steuerung richtig gezählt hat verwendet werden.
Schwenkzeit in Abhängigkeit der Beladung
Die gezeigten Diagramme sind gültig für die Nenndrehwinkel, für den Einsatz mit vertikaler Schwenkachse, ebenso bei rein zentrischen Lasten mit horizontaler Schwenkachse und bei Betriebsdruck von 6 bar. Die Diagramme zeigen die zu erwartenden Schwenkzeiten und erlaubten Takte pro Stunde in Abhängigkeit der Massenträgheitsmomente. Die Schwenkzeiten sind per Drosselung einzuhalten, ansonsten kann sich die Lebensdauer verringern. Bei der Auslegung weiterer Einsatzfälle unterstützen wir Sie gerne.
Gesamtzykluszeit
Die Gesamtzykluszeit setzt sich aus der Schwenkzeit pro Zyklus sowie weiteren erforderlichen Zeitintervallen zusammen. Die exakte Berechnung der Gesamtzykluszeit findet sich in der Betriebsanleitung.
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Wirkprinzip
Ritzel-Zahnstangen-Prinzip mit Rückhub-Freilauf
Lieferumfang
Zentrierelemente, Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage