arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
RST-D 134-4 Illustrazione simile

RST-D 134-4

Ident.-Nr. 315520

Auf Lager
Tavola rotante indexata RST-D, Dimensioni: 134, pneumatico, Senza passante, Passo: 4, Angolo di rotazione: 90 °, Senso di rotazione: su due lati, Smorzamento nella posizione finale: Ammortizzatori idraulici

  • Coppia: 29.3 Nm
Angolo di rotazione [°] 90.0
Passo 4.0
Senso di rotazione su due lati
Coppia [Nm] 29.3
Peso [kg] 8.3
Classe di protezione IP 50
Tempo di bloccaggio [s] 0.1
Tempo di sbloccaggio [s] 0.1
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 198.0
Precisione di ripetibilità [°] 0.04
Concentricità anello sincronizzatore [mm] 0.02
Planarità anello sincronizzatore [mm] 0.02
Parallelismo anello sincronizzatore [mm] 0.03
Numero di ammortizzatori idraulici 2.0
Lunghezza X [mm] 204.0
Larghezza Y [mm] 150.0
Altezza Z [mm] 100.0
Coppia My max. [Nm] 525.0
Coppia Mz max [Nm] 100.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 9550.0
Forza radiale max. Fr max. [N] 8250.0

Notas gerais sobre a série

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Anel de acionamento
A posição do anel de acionamento é sempre desenhada na posição básica. A partir daqui, o anel gira no sentido horário ou anti-horário.

Tempo de rotação
é o tempo de rotação do pinhão/flange em torno do ângulo de rotação nominal. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Sensor de referência
Para monitorar a posição básica, pode ser acoplado um sensor indutivo, que será acionado a cada 360°. Pode ser usado para execução de referência ou para verificar se a unidade de controle contou corretamente.

O tempo de giro depende da carga útil
Os diagramas mostrados são válidos para ângulos de rotação nominais, para uso com eixo giratório vertical, ou para cargas úteis centradas com eixos giratórios horizontais, e a uma pressão de operação de 6 bar. Os diagramas mostram o tempo de giro esperado, e permite ciclo por hora dependendo dos momentos de inércia de massa. Os tempos de rotação precisam ser ajustados usando válvulas de aceleração, caso contrário, a vida útil pode ser reduzida. Ficaremos felizes em ajudá-lo a projetar outros aplicativos.

Tempo total de ciclo
O tempo total do ciclo consiste no tempo de rotação por ciclo juntamente com outros intervalos de tempo necessários. Consulte o manual de operação para o cálculo exato do tempo total do ciclo.

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira com roda livre de retrocesso

Escopo de fornecimento
Elementos de centralização, informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online)

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta