RST-D 60-12
ID 315503
- Torque: 3.1 Nm
Información técnica
| Ángulo de giro [°] | 30.0 |
|---|---|
| Paso | 12.0 |
| Detección del giro | en ambos lados |
| Torque [Nm] | 3.1 |
| Peso [kg] | 1.0 |
| Clase de protección IP | 50 |
| Tiempo de bloqueo [s] | 0.1 |
| Tiempo de desbloqueo [s] | 0.1 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 4.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 8.0 |
| Presión nominal de servicio [bar] | 6.0 |
| Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] | 7.5 |
| Precisión de repetición [°] | 0.09 |
| Anillo de ciclo de concentricidad [mm] | 0.02 |
| Anillo de ciclo de excentricidad [mm] | 0.02 |
| Paralelismo del anillo de cadencia [mm] | 0.04 |
| Número de amortiguadores hidráulicos | 2.0 |
| Longitud X [mm] | 93.0 |
| Anchura Y [mm] | 70.0 |
| Altura Z [mm] | 54.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 18.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 15.0 |
| Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 1950.0 |
| Máx. fuerza radial Fr máx. [N] | 1000.0 |
寸法と最大荷重
旋回時間
寸法と最大荷重
表示されたモーメントと力は静的な値であり、同時に発生することがあります確実に衝撃や縦揺れなく旋回するよう、絞りを行う必要があります。スロットリングを行わない場合耐用年数が短くなります。
旋回時間
- Eje X:
- 旋回時間
- Eje Y:
- 質量慣性モーメント
- Eje X superior:
- サイクル数 / 時
モデルシリーズに関する一般注意事項
繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。
駆動リング
駆動リングの位置は常に基本位置に戻されます。ここから、リングが右または左へ回転します。
旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。
基準センサー
基本位置のモニタリングのために誘導センサーを取り付けることができます。誘導センサーは 360° ごとに有効化されます。制御ユニットの計数が精確であれば、このセンサーを原点復帰またはチェック用に使用することができます。
旋回時間は有効荷重に依存します。
ここに示した図は、公称回転角、垂直旋回軸使用、または水平旋回軸の中心に有効荷重がかかる場合、かつ操作圧力 6 bar に対して有効です。 この図は予想旋回時間と質量の慣性モーメントに応じた時間当たりの許容サイクルを示しています。 旋回時間は、スロットルバルブを使用して調整する必要があります。そうしないと、寿命が短くなります。他のアプリケーション用の設計が必要でしたら、喜んでお手伝い致します。
サイクル・タイムの合計
サイクル・タイムの合計は、一サイクル当たりの旋回時間と、他の動作で必要な間隔から成ります。サイクル・タイムの合計の正確な計算は、取扱説明書を参照してください。
ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
ラック・ピニオン原理とバックストローク・フリーホイール
納品内容
芯出し用部品、安全情報(製品ごとの取扱説明書はオンラインで閲覧可能)
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって