arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SRH-plus-D 20-W-M8-AS Illustrazione simile

SRH-plus-D 20-W-M8-AS

ID 1393104

Disponibilità su richiesta
Testa rotante universale SRH-plus-D, Dimensioni: 20, pneumatico, Variante con ammortizzatori: morbido, Angolo di rotazione: 180 °, Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 3 °, Smorzamento nella posizione finale: Molle in elastomero, con passante elettrico integrato

  • Numero dei passaggi fluidi: 4
  • Dimensioni dei collegamenti elettrici lato uscita: M8
  • Coppia: 3 Nm
Angolo di rotazione [°] 180
Possibilità di regolazione delle posizioni finali [°] 3
Coppia [Nm] 3
Classe di protezione IP 67
Peso [kg] 2.2
Consumo fluidi (2x angolo nom.) [cm³] 60
Tempo di rotazione senza carico della struttura [s] 0.5
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6
Pressione d'esercizio min. [bar] 3
Pressione di esercizio max. [bar] 8
Diametro tubo flessibile di collegamento 6 x 3.9 x 1.05
Numero dei passaggi fluidi 4
Pressione max. passante per fluidi [bar] 8
Temperatura ambiente min. [°C] 5
Temperatura ambiente max. [°C] 60
Ripetibilità [°] 0.05
Numero di collegamenti elettrici lato uscita 4
Dimensioni dei collegamenti elettrici lato uscita M8
Tensione max. [V] 24
Corrente max. per ciascun conduttore [A] 1
Corrente max. [A] 1
Lunghezza X [mm] 76
Larghezza Y [mm] 125.4
Altezza Z [mm] 125.4
Coppia Mx max [Nm] 10.4
Forza assiale max. Fz max. [N] 800
Tutte le unità sono disponibili anche in versione FKM. Consultateci pure al riguardo.

Informazioni generali sulla serie

Ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 cicli consecutivi.

Angolo di rotazione personalizzato
Altri angoli di rotazione sono disponibili su richiesta.

Coppia nelle posizioni finali
Tenere presente che gli ultimi gradi angolari (ca. 2°) precedenti la posizione finale si possono percorrere solo con la forza di un pistone di azionamento. I moduli a doppia alimentazione dispongono così in questo ambito solo della metà circa della coppia nominale. Con un arresto esterno si può ottenere la coppia completa anche nelle posizioni finali.

Tempo di rotazione
Si tratta del tempo di rotazione del pignone/della flangia intorno all'angolo di rotazione nominale. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Condizioni standard
I dati tecnici menzionati si riferiscono a un ambiente di 20 °C e pressione atmosferica.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
Principio pignone-cremagliera a doppio pistone

La fornitura comprende
Boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta