arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SRU 12.2-W-M-4 Illustrazione simile

SRU 12.2-W-M-4

ID 356853

Tempo di consegna su richiesta
Miniature swivel unit SRU-mini, Size: 12, pneumatic, pneumatic feed-through, Shock absorber version: soft, including intermediate position, Angle of rotation: 180 °, End position adjustability: 90 °, Middle position: 1 x M (pneumatic), Adjustability of middle position: 45 °, End position damping: Elastomer, with fluid feed-through

  • No. of fluid feed-throughs: 4
  • Torque: 0.6 Nm
Angle of rotation [°] 180
End position adjustability [°] 90
End position damping Elastomer
Torque [Nm] 0.6
Number of intermediate positions 1 x M (pneumatic)
Adjustability of middle position [°] 45.0
IP protection class 65
Weight [kg] 0.52
Fluid consumption (2x nom. angle) [cm³] 14.5
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Min. operating pressure [bar] 4.5
Max. operating pressure [bar] 8.0
Diameter of connecting hose 3 x 1.8 x 0.6
No. of fluid feed-throughs 4.0
Max. pressure fluid feed-through [bar] 8.0
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Repeat accuracy [°] 0.07
Length X [mm] 186.5
Width Y [mm] 39.0
Height Z [mm] 49.5
Moment My max. [Nm] 4.0
Max. axial force Fz max. [N] 330.0

Obecné pokyny k řadě

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.

Poloha pastorku
je vždy zobrazena v levé koncové poloze. Odsud se pastorek otáčí doprava ve směru hodinových ručiček. Šipka značí směr otáčení.

Schéma připojení šroubu pastorku
Při nastavení úhlu rotace na méně než 90° musí být levý doraz zašroubován zcela dovnitř To znamená, že levá koncová poloha má šroubové připojení na pastorku, který je otočen o 90 ° po směru hodinových ručiček v porovnání s pohledem, který zobrazuje úhel rotace 180 °.

Specifický úhel otočení
Další úhly otáčení jsou k dispozici na vyžádání.

Krouticí moment v koncových polohách
Dovolujeme si upozornit, že pohyb v rozmezí několika stupňů od koncové polohy (přibližně 2°) je poháněn silou jediného hnacího pístu. Moduly poháněné dvěma písty tak disponují v tomto rozmezí pouze polovičním jmenovitým krouticím momentem. Použitím externího dorazu lze dosáhnout plného krouticího momentu i v koncových polohách.

Přejít do pneumatické středové polohy
se provádí pouze s polovičním jmenovitým momentem.

Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.

Materiál těla
Hliník (extrudovaný profil)

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku

Rozsah dodávky
Regulační průtoková spojka, středící pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, montážní a provozní návod s prohlášením o zabudování

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání