arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SRU-plus-D 20-W-180-3-VM-4-AS Similar a la imagen

SRU-plus-D 20-W-180-3-VM-4-AS

Unidad de giro universal

ID 37361442

Disponible bajo petición
Consulte ahora
Este producto solo puede solicitarse en línea.
Unidad de giro universal SRU-plus-D, Tamaño: 20, neumática, paso neumático, Ángulo de giro: 180 °, Posibilidad de ajuste de la posición final: 3 °, Posición central: 1 x VM (bloqueada), Posibilidad de ajuste de la posición central: 3 °, Amortiguación de fin de carrera: Muelle elastómero, con pasos de fluido

  • Número de pasos de fluido: 4
  • Torque: 3 Nm
Amortiguación de fin de carrera Muelle elastómero
Ángulo de giro [°] 180
Posibilidad de ajuste de la posición final [°] 3
Torque [Nm] 3.0
Número de posiciones intermedias 1 x VM (bloqueada)
Posibilidad de ajuste de la posición central [°] 3.0
Clase de protección IP 67
Peso [kg] 1.96
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal) [cm³] 60.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Presión de trabajo mín. [bar] 4.0
Presión de trabajo máx. [bar] 6.5
Diámetro del tubo de conexión 6 x 3.9 x 1.05
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Precisión de repetición [°] 0.05
Momento My máx. [Nm] 10.4
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 800.0
Modelo con conductor de fluido sí
Número de pasos de fluido 4.0
Normativa para sala blanca ISO 14644-1 5
Categoría de sala blanca: ISO 14644-1 1999
Todas las unidades están disponibles también en versión FKM. Póngase en contacto con nosotros.

Información general sobre la serie

Precisión de repetición
se define como la dispersión de la posición final, en 100 ciclos de giro sucesivos.

Posición del piñón
siempre se muestra en la posición final izquierda. Desde aquí, el piñón gira hacia la derecha en el sentido de las agujas del reloj. La flecha indica el sentido de giro.

Par de giro en la posición final
Tenga en cuenta que, los últimos grados del ángulo (aprox. 2°) antes de la posición final, se desplazan solo con la fuerza de un pistón de accionamiento. Por lo tanto, los módulos de doble accionamiento solo disponen de aproximadamente la mitad del par de giro nominal en este área. Mediante un tope externo, también es posible proporcionar el par de giro total, en las posiciones finales.

Giro a la posición central neumática
se ejecuta únicamente la mitad del par de giro nominal.

Tiempo de giro
es el tiempo de rotación del piñón/brida en torno al ángulo de rotación nominal. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos o los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tomarse en consideración para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Material de la carcasa
Aluminio (perfil extruido)

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Principio de funcionamiento
Principio de doble pistón/cremallera/piñón

Material suministrado
Racor regulable, casquillos de centraje, juntas tóricas para la conexión directa, tornillos de ajuste (solo SRU-plus 63), manual de montaje y de instrucciones, con certificado del fabricante

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición