arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SRU-plus-D1 40-W-180-3-8-M12-AS Illustrazione simile

SRU-plus-D1 40-W-180-3-8-M12-AS

Attuatore rotante universale

ID 1001684

Pronto per la spedizione in 3 - 6 giorni lavorativi
Attuatore rotante universale SRU-plus-D, Dimensioni: 40, pneumatico, Passante pneumatico ed elettrico, Angolo di rotazione: 180 °, Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 3 °, Posizione centrale: Nessuno, Smorzamento nella posizione finale: Ammortizzatori idraulici, con passante fluido, con passante elettrico, con passante elettrico integrato

  • Numero dei passaggi fluidi: 8
  • Coppia: 19.2 Nm
Smorzamento nella posizione finale Ammortizzatori idraulici
Angolo di rotazione [°] 180
Possibilità di regolazione delle posizioni finali [°] 3
Coppia [Nm] 19.2
Numero delle posizioni centrali Nessuno
Classe di protezione IP 67
Peso [kg] 6.45
Consumo fluidi (2x angolo nom.) [cm³] 336
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6
Pressione d'esercizio min. [bar] 4
Pressione di esercizio max. [bar] 8
Diametro tubo flessibile di collegamento 8 x 6 x 1
Temperatura ambiente min. [°C] 5
Temperatura ambiente max. [°C] 60
Ripetibilità [°] 0.05
Coppia My max. [Nm] 68
Forza assiale max. Fz max. [N] 2900
Versione con passaggio per fluidi
Versione con passanti per linee elettriche
Versione con connettore M12
Tutte le unità sono disponibili anche in versione FKM. Consultateci pure al riguardo.

Informazioni generali sulla serie

Ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 cicli consecutivi.

Posizione del pignone
È sempre contrassegnata nella posizione finale sinistra. Da questo punto il pignone gira verso destra, in senso orario. La freccia indica il senso di rotazione.

Coppia nelle posizioni finali
Tenere presente che gli ultimi gradi angolari (ca. 2°) precedenti la posizione finale si possono percorrere solo con la forza di un pistone di azionamento. I moduli a doppia alimentazione dispongono così in questo ambito solo della metà circa della coppia nominale. Con un arresto esterno si può ottenere la coppia completa anche nelle posizioni finali.

Traslazione nella posizione centrale pneumatica
Si esegue solo con il 50% della coppia nominale.

Tempo di rotazione
Si tratta del tempo di rotazione del pignone/della flangia intorno all'angolo di rotazione nominale. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Materiale del corpo pinza
Alluminio (profilo estruso)

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
Principio pignone-cremagliera a doppio pistone

La fornitura comprende
Regolatore di portata, boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, viti calibrate (solo SRU-plus 63), istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta