arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CMS 080-A-N

CMS 080-A-N

Sistema di cambio manuale

ID 1545327

Scorte limitate
Sistema di cambio manuale CMS, Dimensioni: 080, Adattatore di cambio manuale, Manuale

  • Numero dei passaggi fluidi: 9
  • Forza Fz max: 1600 N
  • Carico utile totale max.: 36 kg
Peso consigliato di movimentazione [kg] 36.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Peso [kg] 0.42
Numero dei passanti pneumatici 9.0
Passanti per utilizzo radiale 9.0
Filettatura del collegamento dell'aria del distributore pneumatico (radiale) G1/8"
Flangia di accoppiamento, lato utensile Ø80, 4xM10
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Diagramma di collegamento viti K
forza di trazione statica massima Fz [N] 1600.0
Coppia dinamica max Mx/My [Nm] 115.0
Coppia dinamica max Mz [Nm] 75.0
Coppia statica max Mx/My [Nm] 300.0
Coppia statica max. Mz  [Nm] 465.0
*Si noti che le altezze del master di cambio (ZK) e dell'adattatore di cambio (ZA) possono variare. La somma rappresenta l'altezza totale di un sistema di cambio accoppiato.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Azionamento
Manuale attraverso la leva di bloccaggio

Principio di funzionamento
Azionando la leva manuale, con un perno si bloccano e sbloccano la testa e l'adattatore.

Corpo
Il corpo è costituito in lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro. I componenti funzionali sono realizzati in acciaio inossidabile temprato.

Garanzia
24 mesi