CPB 125-A
ID 1595223
Sistemas automáticos de cambio de herramienta CPB, Tamaño: 125, Herramienta, neumática
- Número de pasos de fluido: 8
Información técnica
| Peso [kg] | 3.31 |
|---|---|
| Número de pasos neumáticos | 8x G3/8" |
| Desplazamiento máximo admisible del eje XY [mm] | ± 2 |
| Desviación angular máx. admisible XY [°] | ± 1 |
| Desviación angular máx. admisible Z [°] | ± 2 |
| Conexión del lado herramienta | ISO 9409-1-125-6-M10 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 4.5 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 7.0 |
| Presión nominal de servicio [bar] | 6.0 |
| Esquema de conexión de los tornillos | 3 x B / 3 x J / 1 x CTS |
| Caudal a 6 bar (por conducción) | 1.400 l/min (G3/8") |
Cargas máx.
Diagrama de carga
Cargas máx.
Esta es la suma de todas las cargas estáticas con permiso para actuar en el cambiador de herramientas.
Diagrama de carga
- Eje X:
- Brazo de palanca
- Eje Y:
- Carga útil
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
最小圧力
最小圧力は、システムをロックするために必要な最低限の圧力です。この圧力は、運転中ずっと継続して存在しなければいけません。
自己保持
自動ツールチェンジャーには、圧力低下時にツールが外れて落ちることを防ぐ自己保持機能があります。
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
スプリング内蔵のピストン作動式クランプスライダー(ロック位置をサポートします)
メディアの伝送
ユニットサイズに応じてアタッチメントフィードスルーモジュールで変更可能
ハウジング
ハウジングは高強度ハードコートアルミニウム合金製です。機能コンポーネントは無腐食の硬化鋼製です。
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって