CPS 060-K
Ident.-Nr. 1590997
- Rilevamento blocco: Opzionale
- Numero dei passaggi fluidi: 8
- Forza Fz max: 7400 N
Specifiche tecniche
| Versione | Versione standard |
|---|---|
| Rilevamento blocco | Opzionale |
| Forza di bloccaggio [N] | 7400.0 |
| Forza di richiamo (pistone operativo) [N] | 99.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.015 |
| Peso [kg] | 1.3 |
| Distanza max. nel bloccaggio [mm] | 3.0 |
| Numero dei passanti pneumatici | 8x G1/8" |
| Blocco/sblocco collegamento principale | G1/8" |
| Disassamento massimo consentito XY [mm] | ± 2 |
| Offset XY angolare max consentito [°] | ± 0.6 |
| Offset Z angolare max consentito [°] | ± 1 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 4.5 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 7.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Diagramma di collegamento viti | K lato A, J tramite piastra adattatrice lato B |
| Tempo di apertura [s] | 0.1 |
| Tempo di chiusura [s] | 0.3 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 82.0 |
| Portata a 6 bar (per distributore) | 650 l/min (G1/8") |
| Coppia dinamica max Mx [Nm] | 500.0 |
| Coppia dinamica max My [Nm] | 500.0 |
| Coppia dinamica max Mz [Nm] | 400.0 |
| Max coppia statica Mx [Nm] | 1500.0 |
| Max coppia statica My [Nm] | 1500.0 |
| Coppia statica max. Mz [Nm] | 1200.0 |
| Forza Fx max [N] | 7000.0 |
| Forza Fy max [N] | 7000.0 |
| Forza Fz max [N] | 7400.0 |
| Forza Fx massima dinamica [N] | 2350.0 |
| Forza Fy massima dinamica [N] | 2350.0 |
| Forza Fz massima dinamica [N] | 2500.0 |
Cargas máx.
Tabella carichi
Cargas máx.
Esta es la suma de todas las cargas estáticas con permiso para actuar en el cambiador de herramientas.
Tabella carichi
- Asse X:
- Braccio leva
- Asse Y:
- Capacità di carico
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Presión mínima
La presión mínima es la presión mínima necesaria para bloquear el sistema. Esta presión debe ejercerse siempre durante el funcionamiento.
Autorretención
El sistema automático de cambio de herramienta dispone de una función de autorretención que impide que la herramienta se caiga en caso de caída de presión. Es posible separar el cabezal de cambio y el adaptador de cambio accionando el émbolo neumáticamente.
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Principio de funcionamiento
bolas accionadas por émbolo con muelle integrado (para sostener la posición de bloqueo del émbolo)
Transmisión de medios
variable mediante la fijación de módulos de paso en función del tamaño de la unidad
Carcasa
La carcasa está compuesta de una aleación de aluminio anodizado duro altamente resistente. Los componentes funcionales están hechos de acero templado resistente a la corrosión.
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición