arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CPS 071-K

CPS 071-K

ID 1591027

Disponibile in magazzino
Cambi utensili automatici CPS, Dimensioni: 071, Testa di cambio, pneumatico

  • Rilevamento blocco: Opzionale
  • Numero dei passaggi fluidi: 8
  • Forza Fz max: 8100 N
Versione Versione standard
Rilevamento blocco Opzionale
Forza di bloccaggio [N] 8100.0
Forza di richiamo (pistone operativo) [N] 93.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.015
Peso [kg] 2.0
Distanza max. nel bloccaggio [mm] 3.0
Numero dei passanti pneumatici 8x G1/4"
Blocco/sblocco collegamento principale G1/8"
Disassamento massimo consentito XY [mm] ± 2
Offset XY angolare max consentito [°] ± 0.6
Offset Z angolare max consentito [°] ± 1
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.5
Pressione di esercizio max. [bar] 7.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Diagramma di collegamento viti 2 x J
Tempo di apertura [s] 0.1
Tempo di chiusura [s] 0.3
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 81.0
Portata a 6 bar (per distributore) 900 l/min (G1/4")
Coppia dinamica max Mx [Nm] 600.0
Coppia dinamica max My [Nm] 600.0
Coppia dinamica max Mz [Nm] 600.0
Max coppia statica Mx [Nm] 1800.0
Max coppia statica My [Nm] 1800.0
Coppia statica max. Mz  [Nm] 1800.0
Forza Fx max [N] 11000.0
Forza Fy max [N] 11000.0
Forza Fz max [N] 8100.0
Forza Fx massima dinamica [N] 3700.0
Forza Fy massima dinamica [N] 3700.0
Forza Fz massima dinamica [N] 2700.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

最小圧力
最小圧力は、システムをロックするために必要な最低限の圧力です。この圧力は、運転中ずっと継続して存在しなければいけません。

自己保持
自動ツールチェンジャーには、圧力低下時にツールが外れて落ちることを防ぐ自己保持機能があります。チェンジマスターとチェンジアダプターは、空圧でピストンを作動させることで分離できます。

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
スプリング内蔵のピストン作動式ボール(ピストンのロック位置をサポートします)

メディアの伝送
ユニットサイズに応じてアタッチメントフィードスルーモジュールで変更可能

ハウジング
ハウジングは高強度ハードコートアルミニウム合金製です。機能コンポーネントは無腐食の硬化鋼製です。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって